Publique sus productos
K-2936-pg Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge
Kohler

K-2936-pg Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge

Traducido por Google,
El armario catalán con espejo cuenta con un espejo alto de cristal liso que se puede instalar con una bisagra izquierda o derecha. El diseño de transición sin marco combina con casi cualquier decoración. En el interior, cuatro estantes de vidrio tintado en negro brindan flexibilidad y personalización al almacenar todos sus artículos de tocador. La construcción de aluminio garantiza un acabado duradero y libre de óxido que permite años de uso en el baño. El diseño flexible también permite instalaciones de montaje empotrado o en superficie (los kits laterales se venden por separado: K-2878).

  • Dimensiones generales: 24" de ancho x 36" de alto x 5" de profundidad
  • Abertura aproximada: 23-3/8" de ancho x 36-1/8" de alto
  • El marco de aluminio anodizado satinado brinda durabilidad para las variaciones de temperatura y humedad que se encuentran en el baño
  • Bisagra ajustable en dos direcciones con capacidad de apertura de 107°
  • El diseño de triple espejo ofrece una gran funcionalidad y facilidad de uso.
  • La instalación flexible permite la apertura de la puerta a la izquierda o a la derecha
  • Instalación empotrada o montada en superficie (los kits laterales se venden por separado)
  • Los kits de agrupamiento permiten unir múltiples gabinetes horizontalmente (los kits se venden por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-2936-pg
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de productosCatalan™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros