Publique sus productos
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Traducido por Google,

    Mantenga el fregadero de su cocina más limpio y reduzca la cantidad de desperdicios de alimentos en los vertederos con el triturador de basura KOHLER Reckon de 3/4 hp. Con un motor de inducción de servicio pesado, este triturador compacto de alimentación continua es fácil de usar, duradero y confiable para su rutina diaria. Con un deflector de fregadero removible que reduce el sonido, una cámara de molienda de 26 oz y una brida y tapón de acero inoxidable pulido, el triturador de basura Reckon de 3/4 hp fue diseñado para tener un impacto en su hogar y en el medio ambiente.

    Características

    • El motor de inducción de servicio pesado de 3/4 hp muele con fuerza los desechos de alimentos difíciles
    • cámara de molienda de 26 onzas
    • Molienda de una sola etapa
    • La alimentación continua le permite agregar mensajes para el bloc de notas a medida que avanza
    • El deflector del fregadero extraíble amortigua el sonido del motor.
    • El diseño compacto ahorra valioso espacio en el gabinete
    • La caja incluye: Desecho, tapón de acero inoxidable, deflector extraíble, kit de tubo de descarga, llave de autoservicio, accesorios de montaje

    Material

    • Construcción duradera de acero inoxidable

    Instalación

    • Requiere kit de cable de alimentación o conexión de alimentación por cable
    • debajo del fregadero

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29361
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosReckon™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.72
    • Ancho (pulgadas)7.99
    • Profundidad (pulgadas)7.44
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks