Los inodoros Highline Pressure Lite de 1.0 gpf son perfectos para aquellos clientes que buscan agresivamente los beneficios de la conservación del agua. Este nuevo inodoro califica para los programas de reembolso de agua y contribuye a los créditos LEED. Una configuración de descarga optimizada de 1,0 galones reduce el consumo de agua en más del 30 % en comparación con los inodoros de 1,6 galones, lo que ofrece un ahorro de agua de más de 5000 galones de agua por inodoro al año.
30-1/8" de largo x 21-1/4" de ancho x 31-1/4" de alto
Sistema de lavado asistido por presión
inodoro de dos piezas
Cuenco alargado
Incluye palanca de disparo, menos asiento y suministro
Cumple con las estrictas pautas de rendimiento de descarga establecidas por el programa WaterSense de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
Los inodoros con la etiqueta WaterSense usan al menos un 20 % menos de agua que los inodoros estándar de 1,6 galones
Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el LEED Green Building Rating System™. Consulte la hoja de especificaciones para obtener información sobre el uso del agua.