Con su diseño limpio y simple y su rendimiento eficiente, este inodoro de conservación de agua Highline combina estilo y funcionalidad. Una innovadora configuración de descarga de 1,28 galones brinda ahorros significativos de agua de hasta 16 500 galones por año, en comparación con un inodoro antiguo de 3,5 galones, sin sacrificar la potencia de descarga. El asiento alargado y la altura similar a una silla garantizan un uso cómodo.
CARACTERISTICAS
- Inodoro de dos piezas.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- 1,28 galones por descarga (gpf).
- Palanca de disparo de cromo pulido estándar izquierda incluida.
- La combinación consiste en el tanque K-4436 y el tazón K-4199.
- Asiento no incluido.
Tecnología
- La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un fuerte sifón durante la descarga.
- La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Instalación de tres pernos.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
- Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.