K-3948-u Wellworth® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with insulated tank and 14" rough-in
Traducido por Google,
Actuación excepcional. Valor excepcional. Los inodoros Wellworth han sido un punto de referencia estadounidense en cuanto a innovación y rendimiento desde 1936. Con un nuevo diseño en 2011, el inodoro Wellworth aporta un toque elegante que complementa una amplia gama de diseños de baños.
Inodoro alargado de altura estándar
Montaje de 14" (35,6 cm)
31-5/8" (80,3 cm) x 18-1/4" (46,4 cm) x 28-3/4" (73 cm)
Class Five®: brinda un excelente rendimiento de lavado de desechos a granel y la mejor limpieza de taza en su clase
Instalación de 3 pernos: tres pernos de tanque preinstalados ahorran tiempo de instalación
La válvula de descarga del recipiente proporciona una actuación de descarga suave con un uso constante de agua, descarga tras descarga
Los inodoros de alta eficiencia de 1.28 gpf brindan ahorros significativos de agua de hasta 16,500 galones por año en comparación con un inodoro antiguo de 3.5 galones sin sacrificar el rendimiento
Comuníquese con su sala de exposición o mayorista de Kohler para conocer la disponibilidad.
Califica como un HET (inodoro de alta eficiencia): los reembolsos para consumidores están disponibles en ciertos municipios
Palanca de viaje cromada pulida, sin asiento y suministro
Comuníquese con su sala de exposición o mayorista de Kohler para conocer la disponibilidad.