K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank
Traducido por Google,
Un inodoro de alta eficiencia a un precio sorprendentemente bajo, el inodoro de frente redondo Wellworth de nueva edición brinda un diseño elegante al baño, mientras que el sistema de descarga ofrece un rendimiento excepcional de descarga a granel y la mejor limpieza de su clase.
Inodoro de frente redondo y altura estándar
Incluye palanca de disparo
Ahorros significativos de agua de hasta 16 500 galones de agua al año en un inodoro de 3,5 galones
28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
La válvula de descarga del depósito grande de 3-1/4" cuenta con una potente acción de chorro, lo que proporciona un suministro rápido de agua desde el tanque hasta la taza.
12" en bruto
Tres pernos de tanque preinstalados para una instalación rápida