Publique sus productos
K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank
Kohler

K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank

Traducido por Google,
Un inodoro de alta eficiencia a un precio sorprendentemente bajo, el inodoro de frente redondo Wellworth de nueva edición brinda un diseño elegante al baño, mientras que el sistema de descarga ofrece un rendimiento excepcional de descarga a granel y la mejor limpieza de su clase.

  • Inodoro de frente redondo y altura estándar
  • Incluye palanca de disparo
  • Ahorros significativos de agua de hasta 16 500 galones de agua al año en un inodoro de 3,5 galones
  • 28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
  • La válvula de descarga del depósito grande de 3-1/4" cuenta con una potente acción de chorro, lo que proporciona un suministro rápido de agua desde el tanque hasta la taza.
  • 12" en bruto
  • Tres pernos de tanque preinstalados para una instalación rápida
  • Asiento y línea de suministro no incluidos

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3997-u
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWellworth®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México