Publique sus productos
K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl

Traducido por Google,
Las tazas de inodoro Kingston de 1.28 gpf están diseñadas con precisión para ofrecer un rendimiento superior al mismo tiempo que reducen el consumo de agua en un 20 % con respecto a un inodoro de 1.6 galones. Este inodoro califica como un inodoro de alta eficiencia (HET) y puede contribuir a la obtención de créditos LEED.

  • 26-1/2" de largo x 16-1/2" de ancho x 13-1/4" de alto
  • Spud superior de 1-1/2"
  • Montaje en pared
  • compatible con ADA
  • Reduce el consumo de agua en más de un 20 % en inodoros de 1,6 gpf. Califica como un inodoro HET que conserva el agua y proporciona una descarga de alto rendimiento.
  • Tazón optimizado y sifón de 2-1/8" totalmente vidriado, proporciona un rendimiento superior tanto para residuos a granel como para residuos ligeros
  • El diseño renovado del recipiente proporciona una estética fresca para aplicaciones comerciales

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-4325
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosKingston™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México