Publique sus productos
K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat
Kohler

K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat

Traducido por Google,
Los asientos de inodoro C3 con función de bidé utilizan la cualidad naturalmente calmante del agua como una alternativa refrescante e higiénica al papel higiénico, y ofrecen limpieza, comodidad y conveniencia para todos los usuarios.

  • Cuenta con dos boquillas de agua separadas para la parte anterior y posterior que rocían al usuario con agua aireada tibia
  • Fabricado con plástico antimicrobiano.
  • secador de aire caliente
  • El desodorante ayuda a minimizar los olores desagradables.
  • Asiento de inodoro Quiet-Close™ Quick-Release™
  • El control del brazo lateral proporciona controles de función fáciles de usar
  • El cuenco iluminado elimina la necesidad de encender una luz por la noche.
  • El modo de ahorro de energía reduce el consumo de energía cuando el asiento no está en uso
  • NOTA: Requiere receptáculo eléctrico de 120 V, 15 A, 60 Hz protegido por GFCI Clase A
  • Un sensor de usuario asegura que alguien esté sentado en el asiento antes de que se activen las funciones

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-4737
  • Familia de productoWater Closet Seats
  • Grupo de productosC3®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo