Publique sus productos
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con delantal Whitehaven presenta un estilo de granja estilizado y versátil. Perfecto para proyectos de remodelación, el diseño de recorte automático requiere solo un corte preliminar en gabinetes estándar nuevos o existentes de 30 pulgadas para una instalación sencilla y resultados hermosos. Un lavabo individual grande tiene capacidad para ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 30" (762 mm)
    • Tazón individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • El faldón corto de 6-11/16" (170 mm) permite utilizar el fregadero en gabinetes estándar nuevos o existentes
    • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
    • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
    • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Plantillas de recorte incluidas.
    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6486
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.05
    • Ancho (pulgadas)21.58
    • Profundidad (pulgadas)29.49
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks