Publique sus productos
K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink
Kohler

K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink

Traducido por Google,
Bannon™

Lleve la funcionalidad y el estilo clásico de KOHLER a su espacio de trabajo con el fregadero de servicio Bannon. Este fregadero profundo de un solo seno está fabricado con hierro fundido KOHLER para brindar años de rendimiento confiable e incluye un protector de borde para mayor durabilidad. Este modelo cuenta con una perforación de dos orificios en el protector contra salpicaduras para grifos con centros de 8".

Características:
  • 22-1/4" de largo x 18-1/4" de ancho
  • Perforado en la parte posterior en centros de 8"
  • Hierro fundido KOHLER® construido
  • Incluye protector de llanta para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando dos veces los estándares de durabilidad de la industria


Piezas, servicio y soporte:
  • Diagrama interactivo de las piezas del fregadero de servicio
  • Consejos de cuidado y limpieza
  • Información de garantía


¿Tiene alguna pregunta o inquietud acerca de este producto? Si no encuentra su respuesta, siempre estamos aquí para ayudarlo.

Llame al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) o envíenos una pregunta o solicitud.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-6714
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosBannon™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México