Este kit todo en uno incluye la ducha de mano multifunción Awaken G110 de 1,75 gpm, una barra deslizante de 36 pulgadas y una manguera de metal de 60 pulgadas. El rendimiento de rociado avanzado ofrece cuatro rociados distintos: cobertura amplia, empapado intenso, masaje dirigido o rociado de flujo reducido, con una rotación suave de una lengüeta para el pulgar. El diseño ergonómico brinda mayor comodidad y facilidad de uso, con equilibrio y peso ideales en la mano. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.
Características
- La teleducha Awaken presenta un diseño contemporáneo
- Tres funciones de rociado y cierre no positivo que cumple con ADA
- La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles
- El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
- Barra deslizante de metal de 36" (914 mm)
Material
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
- Barra deslizante y manguera de ducha de metal de primera calidad.
Conservación de agua y reembolsos
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®
Instalación
- Los soportes de montaje ajustables brindan flexibilidad en las instalaciones de montaje en pared