Publique sus productos
K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Con curvas suaves y una estética fresca pero familiar, la llave Willamette complementa una variedad de decoraciones de baño. Este grifo para lavabo de baño generalizado que ahorra agua está convenientemente equipado con válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas. Combínelo con un grifo de baño/ducha Willamette y accesorios de baño Willamette para lograr una apariencia unificada.

CARACTERISTICAS

  • Grifo de dos manijas para lavabo de baño extendido para centros de 8" a 16".
  • Las válvulas de disco de cerámica diseñadas por UltraGlide® resisten el deterioro y la acumulación de minerales, lo que da como resultado un rendimiento confiable y duradero.
  • Construido con materiales de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).
  • Las manijas vienen preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación.
  • Combina con otros productos de la colección Willamette.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® usan al menos un 45 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 7-13/16", H 5-1/8", W 21-5/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R99901-4D1
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosWillamette®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures