Publique sus productos
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL
KOKUYO Office Training Chair CARAVEL

    KOKUYO Office Training Chair CARAVEL

    Traducido por Google,
    La silla Caravel es el avance de la comodidad, pero es relativamente simple y agradable a la vista. Malla completa para el asiento y el respaldo, y ligera como una pluma, Caravel es una silla ideal para todos los entornos de oficina. Viene en elegante negro y blanco puro, la comodidad tiene un nuevo nombre en forma de Caravel. Máxima Comodidad con Durabilidad y Estabilidad. La malla se fundió en caliente en el marco de la silla para mayor estabilidad y comodidad. El asiento trasero está diseñado en un perfil tridimensional para una mejor comodidad y soporte de la espalda.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOKUYO_Office_Training_Chair_CARAVEL
    • Familia de productoOffice
    • Grupo de productosTraining Chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)550
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Japón
    Tailandia