Publique sus productos
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    Traducido por Google,

    Así como las persianas de las ventanas permiten a los habitantes controlar la cantidad de luz que se filtra en la casa, la pantalla giratoria Louvre hace lo mismo con el sonido y la vista. Louvre, un elemento móvil independiente con 5 hojas giratorias simultáneas, ofrece reducción de ruido a pedido y una sensación de privacidad entre 2 configuraciones de muebles. Una apariencia festoneada con una variedad de colores a lo largo de las cinco hojas brinda una sensación de suave alegría.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Familia de productoCollaboration
    • Grupo de productosScreen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Asia