Publique sus productos
KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

Traducido por Google,

Colony es una familia de mesas auxiliares con superficies de 3 y 2 niveles. Las superficies escalonadas a diferentes alturas permiten separar alimentos y bebidas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y pertenencias personales, creando una experiencia de colaboración más placentera. Cada superficie parece flotar en el aire con diferentes acabados y texturas de materiales que crean una hermosa declaración escultórica.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKOKUYO_Collaboration-Tables_LAMEX-COLONY
  • Familia de productoCollaboration
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)1248
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture

Disponibilidad en regiones

Asia