Publique sus productos
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table
KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table

    KOKUYO Office Workstation ARCH L-Shaped Table

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La serie ARCH tiene una amplia gama de estilos y accesorios. Cuando se combina con tableros de mesa, patas y pantallas, la serie ARCH puede crear una variedad de estilos de ambiente de oficina a través de diferentes colores y esquemas de coordinación, haciendo que todo el espacio sea más rico y vívido.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOKUYO_Office_Workstation_ARCH_L-Shaped_Table
    • Familia de productoOffice
    • Grupo de productosWorkstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia