Publique sus productos
Alameda9
Alameda9
Alameda9
Alameda9
Alameda9
Alameda9

    Alameda9

    4.2 de 5 estrellas4.2(93 reseñas)
    Por su rigor geométrico Alameda es una elección hecha para que dure en el tiempo, es puro en líneas y volúmenes. Es un sofá de pleno confort que envuelve en su sentada al usuario. Alameda es atemporalidad. Por su amplia variedad permite todo tipo de composiciones.
    Especificaciones
    • Solid Wood Structure, Hidden Feet Wengue Stained Wood, Rest Of Parts In Dm Board And Tufted Solid Wood, Lined With White Cloth. Totally Removable. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Seat High Resilience Polyurethane 35 Kg., Filling Microfiber Dolfill® And Pen With White Cloth Cover. Backrest Microfiber Dolfill® And Feather Bird With White Cloth Cover, Equipped With Manual Movement Various Positions To Achieve Maximum Comfort. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coated Polyester Fabric.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALM900
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosFixed modular sofa
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares