Publique sus productos
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
    KOPAL

    Traversa bar fence

    4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    La cerca de barras Traversa está construida a partir de un marco de acero con barras verticales soldadas. La base es la Gardia con 45° de barras afiladas biseladas que cruzan las vigas superior e inferior. Esto hace que la Traversa sea aún más segura y más difícil de escalar para los vándalos. Al mismo tiempo, el Traverso también se ve muy moderno y contemporáneo. Es un estilo que es apreciado por muchos clientes. La variante Traversa Tri tiene una viga adicional en la parte superior. El Traversa Quatro también tiene una viga adicional en la parte inferior.

    Las vigas horizontales tienen un perfil tipo túnel, lo que evacua el agua de manera fácil y evita la acumulación de polvo. La valla de barrotes Traversa está totalmente galvanizada y tiene un recubrimiento de polvo de poliéster. Por lo tanto, muy resistente a la corrosión. (Disponible por defecto o colores RAL especiales.)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOP020003
    • Familia de productoBar fences
    • Grupo de productosTraversa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa