Publique sus productos
Gaius Original Storage Cabinet

Gaius Original Storage Cabinet

Traducido por Google,
El gabinete de melamina resistente a la humedad es parte de la solución de baño Gaius. Los cantos de las puertas laminadas son de haya y también los cantos de los marcos llevan listones de haya para facilitar la visualización. El pasamanos del gabinete forma una barandilla completa con el pasamanos del lavabo. Las barandillas también están disponibles con revestimiento elastomérico. El gabinete está diseñado para el almacenamiento de los principales productos necesarios en el baño: en la parte inferior, el cesto de ropa extraíble se apoya en rieles fáciles de usar, en el medio hay una caja para artículos pequeños y en la parte superior hay un espacioso gabinete de almacenamiento con estantes ajustables. En el nivel más bajo está el lugar para los enchufes de pared. Los estantes superiores tienen espacio para guardar rollos de papel higiénico, toallas o pañales. Hay ganchos para toallas en el exterior del armario y en el interior de la puerta.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6300
  • Familia de productoGaius Original
  • Grupo de productosCabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioHaya
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56