Publique sus productos
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 de 5 estrellas4.3(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    Colgante kreon esprit: con 3 o 4 cabezales de lámpara individuales montados en una delgada barra horizontal y suspendidos con cables tensores de acero, esta variante ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de iluminación. Puede instalarse como un llamativo elemento individual o en un grupo de dos o más, permitiendo composiciones de iluminación cautivadoras.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_esprit_pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productospendant luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África