Publique sus productos
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    4.6 de 5 estrellas4.6(53 reseñas)
    Traducido por Google,
    kreon holon 40 es una gama de downlights cilíndricos de superficie, empotrados, sobre carril y colgantes caracterizados por su forma compacta y su posición LED profunda, proporcionando una sutil sensación de luz sin una posible percepción visual incómoda. Con una opción de unidades fijas o direccionales, kreon holon 40 puede proporcionar una solución discreta pero funcional para acentuar la iluminación en la arquitectura. Acabado en negro o blanco puro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_holon_40_pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productospendant luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3210
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África