Publique sus productos
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
Loki Sliding Door Hardware System
    Krownlab

    Loki Sliding Door Hardware System

    Traducido por Google,

    ELEGANTE + COMPACTO

    Ahora el diseño y la fabricación superiores de Krownlab están al alcance de cualquier proyecto. El sistema Loki ofrece un rendimiento y una belleza líderes en la industria a un precio accesible. Volvimos a la mesa de dibujo para diseñar un carro y una rueda simplificados, junto con un nuevo proceso de acabado, que funciona con nuestro exclusivo riel de dos partes. Todos los sujetadores están ocultos y las características clave que brindan una instalación rápida y precisa están todas allí. Su proyecto no se merece menos.

    ACABADOS DE PRIMERA

    Utilizamos un proceso de anodizado de grado arquitectónico que no se astillará, descascarará ni se desvanecerá con el tiempo. El granulado lineal que aplicamos a la superficie del material crea un brillo y una textura sutiles. Solicite muestras y vea por sí mismo por qué los productos de Krownlab son reconocidos por sus acabados de precisión y calidad general.

    SISTEMA TRU-LEVEL: AJUSTE COMPLETO EN CAMPO

    Con el sistema de herrajes para puertas corredizas de Loki, los instaladores tendrán instalaciones perfectas en menos tiempo. Para funcionar correctamente, cualquier sistema de rieles de puertas corredizas debe montarse absolutamente nivelado. Perforar media docena de agujeros en una línea impecable no es fácil. El diseño central de Loki es el sistema Tru-Level™, que ofrece un ajuste total de ¼” fuera del nivel en cada punto de montaje, tanto durante como después de la instalación. El sistema de herrajes para puertas corredizas Loki: ajustabilidad completa para instalaciones perfectas en plazos ajustados.

    DISEÑADO OBSESIVAMENTE

    Krownlab se dedica a crear hardware arquitectónico de clase mundial. Desde el diseño hasta el acabado, nos enfocamos en fabricar los mejores productos de la industria. Cada detalle es considerado y cada parte justificada en nuestro esfuerzo por hacer herrajes para puertas corredizas de granero que prioricen la funcionalidad. Ofrecemos una garantía comercial de 10 años y la respaldamos con pruebas exhaustivas del producto. Todos los productos de Krownlab están completamente fabricados en EE. UU.

    Especificaciones
    • •  1/4" of vertical and horizontal adjustment at each track attachment point. 

      •  Fully adjustable door stops allow for defining door travel after installation is complete.

      •  Tested for heavy commercial use. Krownlab's weight ratings have been verified through extensive testing: over 1 million open-close cycles.

      •  ADA compliant, with a pull force of less than 5 lbs.

      •  Krownlab offers an industry-leading 10 year warranty.

      •  Proudly made in USA.














      Keywords:

      Krown Lab 
      Krownlabs
      MWE
      Hawa
      Hafele
      Richelieu
      Bartels
      Dorma
      Manet
      CR Laurence  CRL
      Laguna
      Agalite
      Fleurco Pemko
      KN Crowder
      Leatherneck
      Acorn
      Hager
      barn door hardware
      sliding barn door hardware
      modern sliding door hardware
      premium sliding door hardware
      interior sliding door hardware
      frameless sliding door hardware
      exposed sliding door hardware
      glass shower door hardware
      glass sliding door hardware

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakrownlab_loki
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de productosSliding Door Hardware Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-31
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • ETIM CodeEC003080
    • ETIM NameInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23
    • Descripción Uniclass 2015Door and gate operating hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors