Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Número de Artículo: ks_quadro_20_2-2_dm
Fabricante: KS-Quadro
Familia del producto: calcium silicate
Grupo del producto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Fecha de publicación: 2017-11-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Material principal: Calcium silicate
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Bricks
código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descripción: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descripción: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descripción: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-12-10
NBS Reference Descripción: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Número OmniClass: 23-13 35 21 13
Título OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®