Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Número de Artículo: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Fabricante: KS-Quadro
Familia del producto: calcium silicate
Grupo del producto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Fecha de publicación: 2017-11-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Material principal: Calcium silicate
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Bricks
código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descripción: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descripción: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descripción: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-12-10
NBS Reference Descripción: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Número OmniClass: 23-13 35 21 13
Título OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®