Publique sus productos
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS-
Kvänum

Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS-

Traducido por Google,
Mueble de cocina sin tiradores con cajón extra alto y un estante de acero inoxidable
Especificaciones
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-unit-DS
  • Familia de productoH10-Art
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework