Publique sus productos
Cabinet with 1 tall drawer, 1 internal tall drawer, 1 internal drawer, M-GL8
Kvänum

Cabinet with 1 tall drawer, 1 internal tall drawer, 1 internal drawer, M-GL8

Traducido por Google,
Mueble de cocina con 1 cajón alto, 1 cajón alto interior, 1 cajón interior
Especificaciones
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaModule-base-unit-GL8
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework