Publique sus productos
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94

Traducido por Google,
Mueble de cocina para placas de inducción con extractor integrado, 2 cajones altos
Especificaciones
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaModule-base-unit-GLF0
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework