Publique sus productos
Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U
Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U
    Kvänum

    Cabinet with 2 shelves, hinged door, M-U

    Traducido por Google,
    Mueble de cocina con 2 estantes, puerta abatible.
    Especificaciones
    • Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModule-base-unit-U
    • Familia de productoModule
    • Grupo de productosBase unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework