Publique sus productos
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-

    Traducido por Google,
    Mueble de cocina con cuatro cajones altos interiores y tres estantes.
    Especificaciones
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatall-unit-SRL
    • Familia de productoH10-Art
    • Grupo de productosTall unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework