Publique sus productos
Wall unit with two shelves, LO-
Wall unit with two shelves, LO-
    Kvänum

    Wall unit with two shelves, LO-

    Traducido por Google,
    Mueble de cocina con dos estantes
    Especificaciones
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-unit-LO
    • Familia de productoH10-Art
    • Grupo de productosWall unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework