Publique sus productos
Basic installation kit AQLN0006
Basic installation kit AQLN0006

    Basic installation kit AQLN0006

    Traducido por Google,
    Kit básico de instalación para fluxor de urinario DN 15 de accionamiento manual FLUSH-C y FLUSH-S sin contacto con control optoelectrónico para instalación en pared. Con caja de montaje en pared y bloque funcional con regulador de cantidad de agua bloqueable integrado, así como tapón extraíble para enjuague y prueba de presión.
    Especificaciones
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Urinal flushing
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000107414
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosBasic installation kits for flushing sys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)123
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica
    Austria
    Estados Unidos
    Bélgica
    Croacia
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania