Ascienda a estilos de diseñador y seguridad superior con los productos Kwikset Signature Series. Disfrute de una mayor seguridad y ajuste fácil con el mango Montara. 2 puntos de cierre, en la palanca y en la manilla, proporcionan el doble de seguridad. Y el perno pasante ajustable en la parte inferior de la manija permite una fácil instalación y le brinda la tranquilidad de saber que se ajustará para encajar en el orificio inferior de su puerta. Con el diseño arqueado, la manija Montara agregará seguridad y estilo a su puerta de entrada. Esta manija de un solo cilindro se puede bloquear o desbloquear con una llave en el exterior o con el botón de giro en el interior. La tecnología SmartKey Re-key le permite controlar quién tiene acceso a su hogar. Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos. ¿Se mudó recientemente o un niño perdió una llave? Es hora de volver a teclear. SmartKey proporciona el más alto nivel de seguridad residencial y cuenta con BumpGuard para proteger contra golpes de cerradura. El acabado Venetian Bronze se frota a mano para revelar reflejos de bronce únicos y brinda un complemento rico y cálido al estilo del producto.
Desde el fabricante
Como líder de la industria, Kwikset ha brindado seguridad confiable durante más de 60 años y se ha convertido en sinónimo de seguridad, tranquilidad, estilo e innovación. Disfrute de una mayor seguridad y ajuste fácil con el mango Montara. 2 puntos de cierre, en la palanca y en la manilla, proporcionan el doble de seguridad. Y el perno pasante ajustable en la parte inferior de la manija permite una fácil instalación y le brinda la tranquilidad de saber que se ajustará para encajar en el orificio inferior de su puerta. Con el diseño arqueado, el juego de manijas Montara agregará seguridad y estilo a la puerta principal. El estilo elegante y tradicional de Juno se combina perfectamente con la mayoría de los estilos de diseño. El acabado Venetian Bronze se frota a mano para revelar reflejos de bronce únicos y brinda un complemento rico y cálido al estilo del producto. Este juego de manijas de un solo cilindro se puede bloquear o desbloquear con una llave en el exterior, o con el botón de giro en el interior. La tecnología Smartkey Re-key le permite controlar quién tiene acceso a su hogar. Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos. ¿Se ha mudado recientemente o un niño ha perdido una llave? Es hora de cambiar la llave. SmartKey proporciona el más alto nivel de seguridad residencial y cuenta con BumpGuard para proteger contra golpes de cerradura.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |