Ascienda a estilos de diseñador y seguridad superior con los productos Kwikset Signature Series. El estilo curvilíneo de Shelburne expresa un sentido de belleza y elegancia. El juego de manijas se puede bloquear o desbloquear con una llave desde el exterior o con una llave/pieza giratoria desde el interior. La apariencia nítida y limpia del acabado de níquel satinado se suma a la apariencia general del producto y brinda una sensación moderna.
Desde el fabricante
Ascienda a estilos de diseñador y seguridad superior con los productos Kwikset Signature Series. El estilo curvilíneo del juego de manijas Shelburne expresa una sensación de belleza y elegancia en el exterior, mientras que la moderna silueta ondulada de la palanca Tustin es el acento interior perfecto para hogares con un estilo inspirado. Con un acabado de níquel satinado, este producto exhibe lo último en tendencias emergentes de estilo y decoración. Esta manija cuenta con la revolucionaria seguridad personalizada SmartKey de Kwikset, que le permite controlar quién tiene acceso a su hogar. Puede cambiar la clave de su candado en 3 sencillos pasos, y no hay necesidad de preocuparse por las llaves perdidas o prestadas. Este control de llave mejorado, combinado con la alta clasificación de seguridad residencial ANSI Grado 2 de Tustin y la barra lateral de bloqueo patentada para la protección BumpGuard, significa seguridad y comodidad superiores. El diseño preensamblado patentado de Kwikset garantiza una instalación sin problemas: todo lo que necesita es un destornillador. Busque palancas de entrada Tustin que combinen con SmartKey, así como palancas ficticias, de privacidad y de paso Tustin para puertas en toda su casa.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |