Publique sus productos
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    Traducido por Google,
    Paredes Operables: Modelo 3000 Puertas de Bolsillo KWIK-WALL ofrece un complemento completo de Puertas de Bolsillo para personalizar cualquier sistema de pared operable de Panel de Acero de la Serie 3000 para satisfacer las necesidades específicas del proyecto más exigente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3000_Pocket_Door
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de productosOperable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-05-27
    • Número de edición4
    • Altura (pulgadas)288
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Panel Partitions
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica