Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Innova H-Selection Galaxy Klinker

Número de Artículo: innova-galaxy-TNYK
Fabricante: La Escandella
Familia del producto: Klinker Roof Tile
Grupo del producto: Flat Roof Tile
Anchura (mm): 258
Altura (mm): 465
Fecha de publicación: 2019-01-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
La teja INNOVA es un producto que gracias a la composición de la arcilla y a su prensado, permite una resistencia y flexión superior a la norma manteniendo un peso muy ligero. Una teja altamente resistente y adaptable a cualquier entorno que facilita creaciones y colores sorprendentes en los tejados.
Nuestros revolucionarios moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, de textura más suave, sin puntos de contacto ni pliegues. Lo que unido a su arcilla de máxima calidad, cocida a altas temperaturas, produce una absorción menor del 5%. Esto se traduce en una mayor resistencia al hielo y al moho. El doble encaje lateral y superior consigue una excelente estanqueidad asegurando la impermeabilidad.
En La Escandella sabemos que el mejor producto sin un buen montaje no sirve de nada. Por eso nuestra obsesión alcanza también a la instalación de nuestras piezas. Debido a sus encajes adaptables, las tejas INNOVA pueden montarse de forma lineal o lateral, en función de las exigencias de cada proyecto. Esto multiplica las opciones de instalación y la creación de perspectivas imposibles con otras tejas. Con un juego longitudinal de 80 mm (el mayor del mercado), y con un formato de 11.5 uds/m2 , se consigue evitar los cortes en las tejas, reduciendo tiempo y costes de instalación.

H-Selection es el resultado de aplicar el innovador proceso de fabricación en H-Cassette a una selección de sus productos, dotándoles de multitud de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos.
Con las ventajas de la gama H-Selection:
Mejor planeidad. Cocción individual de cada teja gracias al soporte en H. Permite una planeidad perfecta sin puntos de contacto.
Definición perfecta en cada pieza. Fabricación con moldes de yeso que proporcionan un acabado perfecto, sin pliegues y con una textura más fina.
Menor absorción. Mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.
Garantía para toda la vida. 100 años de garantía que aseguran tu tranquilidad y la calidad de nuestros procesos de fabricación.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 3.4

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L521
Uniclass 1.4 Descripción: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 14
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic and Porcelain Roof Tiles
Número OmniClass: 23-13 39 17 21
Título OmniClass: Ceramic Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
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
Construction - Roof

Nombre Valor
Colour Galaxy
Covering Type Interlocking roof tile
Decking Type Pitched roof
Height 30 mm
Length 465
Material Clay
Width 258 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 465
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Galaxy
Material Clay

BIMobject®