La teja INNOVA es un producto que gracias a la composición de la arcilla y a su prensado, permite una resistencia y flexión superior a la norma manteniendo un peso muy ligero. Una teja altamente resistente y adaptable a cualquier entorno que facilita creaciones y colores sorprendentes en los tejados.
Nuestros revolucionarios moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, de textura más suave, sin puntos de contacto ni pliegues. Lo que unido a su arcilla de máxima calidad, cocida a altas temperaturas, produce una absorción menor del 5%. Esto se traduce en una mayor resistencia al hielo y al moho. El doble encaje lateral y superior consigue una excelente estanqueidad asegurando la impermeabilidad.
En La Escandella sabemos que el mejor producto sin un buen montaje no sirve de nada. Por eso nuestra obsesión alcanza también a la instalación de nuestras piezas. Debido a sus encajes adaptables, las tejas INNOVA pueden montarse de forma lineal o lateral, en función de las exigencias de cada proyecto. Esto multiplica las opciones de instalación y la creación de perspectivas imposibles con otras tejas. Con un juego longitudinal de 80 mm (el mayor del mercado), y con un formato de 11.5 uds/m2 , se consigue evitar los cortes en las tejas, reduciendo tiempo y costes de instalación.
H-Selection es el resultado de aplicar el innovador proceso de fabricación en H-Cassette a una selección de sus productos, dotándoles de multitud de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos.
Con las ventajas de la gama H-Selection:
Mejor planeidad. Cocción individual de cada teja gracias al soporte en H. Permite una planeidad perfecta sin puntos de contacto.
Definición perfecta en cada pieza. Fabricación con moldes de yeso que proporcionan un acabado perfecto, sin pliegues y con una textura más fina.
Menor absorción. Mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.
Garantía para toda la vida. 100 años de garantía que aseguran tu tranquilidad y la calidad de nuestros procesos de fabricación.