Publique sus productos
Teja Solar Planum
Teja Solar Planum
Teja Solar Planum
Teja Solar Planum
    Archivados

    Teja Solar Planum

    Esta teja solar esta perfectamente integrada en el tejado al ser una teja Planum equivalente a 3,5 tejas y disponer de encajes mecánicos similares al modelo cerámico. Esta fabricada con los más altos estándares de calidad lo que le permite garantizar su potencia durante 25 años (un mínimo de 80%). Cada teja solar Planum tiene la capacidad de producir una potencia máxima de 47w.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplanum-solar
    • Familia de productoSolar Tile
    • Grupo de productosFlat Roof Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)823
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas