Número de Artículo: | laars-000002 |
---|---|
Fabricante: | LAARS Heating Systems |
Familia del producto: | Condensing Boilers |
Grupo del producto: | NeoTherm |
Fecha de publicación: | 2012-02-13 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | |
Fabricado en: |
Categoría BIMobject: | HVAC - Calderas |
---|
Nombre | Valor |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Nombre | Valor |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®