Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
OmniTherm® Hydronic Boiler, CAT II / IV, Indoor / Outdoor, Sizes 1250 - 3000

OmniTherm® Hydronic Boiler, CAT II / IV, Indoor / Outdoor, Sizes 1250 - 3000

Traducido por Google,

Las calderas y calentadores de agua volumétricos OmniTherm de Laars incluyen funciones avanzadas que brindan resultados tangibles a los propietarios de edificios. En el corazón de OmniTherm se encuentra un intercambiador de calor resistente a la corrosión de acero inoxidable pendiente de patente, un control de combustión de relación aire-combustible electrónico líder en la industria y la avanzada plataforma de control Laars Linc. Todo esto se ha combinado por primera vez en una plataforma de calentamiento de condensación cercana diseñada para su uso en aplicaciones de Categoría I, II, III o IV.

Diseñado pensando en el rendimiento y la practicidad

OmniTherm, la nueva medida para la flexibilidad de instalación, destaca en una clase de rendimiento propia. Se puede aplicar tan fácilmente en aplicaciones de reemplazo como en nuevas instalaciones.

Especificaciones
  • 1) Long Life, Stainless Steel Heat Exchanger:
    • Protects against heat exchanger corrosion and fouling
    • High efficiency levels
    • Allows for low temperature return water

    2) Available for use with Category I, II, III or IV  Venting Applications

    3) Category I or III Low Temperature Operation
    • Unique heat exchanger design and control logic allow for return water temperatures down to 85°F without the need for an external mixing system

    4) Up to 7:1 Combustion Turndown (Category II/IV)
    • Increases overall efficiency by properly matching load requirements with firing rates

    5) Laars Linc Intuitive to Use Control System
    • Icon driven, easy to navigate menu structure
    • Large color touchscreen

    6) Vertical Configuration
    • Small footprint takes up less floor space
    • Easily fits through doors and into tight mechanical rooms. 

Especificaciones técnicas
  • Referencialaars-omnitherm-boiler-1250-3000-Cat_II-IV
  • Familia de productoHydronic Boilers
  • Grupo de productosOmniTherm®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos