Publique sus productos
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla
    Label

    Label HB-Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla

    4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)

    La puerta se mueve en horizontal y, en proximidad del cierre, se apoya en los largueros y en la traviesa del bastidor que sobresale de la pared garantizando, mediante la compresión de juntas especiales de goma presentes en los dos lados verticales y en el lado horizontal superior de la puerta, la estanqueidad al aire.

    Especificaciones
    • Puerta corredera automática de estanqueidad sencilla - 1 hoja

      Puerta tipo:

      __ HB-SAITS1 Panel Inoxidable

      __ HB-SALTS1 Panel Laminado

      Dimensiones:

      Ancho hueco LV: ____ (mm)

      Altura hueco HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Apertura derecha

      __Apertura izquierda

      compuesta por:

      • Automatización ETH con motor BRUSHLESS:
        • Automatización en viga de 78 mm, cobertura inspeccionable de aluminio y tapas laterales de ABS
        • Cobertor de 150x120H mm, de aleación de aluminio con articulación para desenganche y soporte.
        • Automatización para una o dos hojas correderas
        • Capacidad máxima de 400 kg para puerta de doble hoja o 300 kg para puerta de una hoja
        • Longitud máxima de la automatización: 6500 mm
        • Carril de rodadura en aleación de aluminio suspendido en junta con goma antirruido
        • Motor BRUSHLESS, reductor reversible
        • Transmisión del movimiento mediante correa dentada de goma con bordillos de kevlar, antiestática
        • Carros de doble rueda con dispositivo anti-descarrilamiento
        • Unidad de control con microprocesador de auto-programación y gestión automática de los procedimientos de seguridad (antiaplastamiento, inversión de dirección, movimiento de seguridad a baja velocidad)
      • Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas
      • Programador digital
      • Sensores de seguridad (Cant.2)

      Elementos opcionales que deben pedirse por separado

      • Embocaduras
      • Ventanillas
      • Cortinas eléctricas y manuales
      • Manillas y tiradores para puertas correderas
      • Dispositivos de mando
      • Baterías de apertura en emergencia
      • Emplomaduras
      • Bandas
      • Revestimientos grupo cobertura

      Las puertas correderas hospitalarias Label cumplen los requisitos de la norma EN16005 sobre seguridad en el uso de puertas automáticas.

      Para más detalles, consulte la documentación técnica de LABEL Automatic Door Solution.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialabel-hb-automatic-simple-sealing-sliding-door
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosHospital Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Composite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors