PCN 2130 Porte Coulissante Négative
LAHET

PCN 2130 Porte Coulissante Négative

Traducido por Google,

Vueltas

Lámina lacada en poliéster blanco por ambas caras 25 μm Ral 9010 espesor 63/100ème.

Posibilidad de color sobre chapa (opcional). Dos caras de chapa lacada PET de 55 μm (opcional).

Aislante

Espuma de poliuretano inyectada de media densidad 45 Kg/m3.

Envolvente de hojas

Perfil de aluminio lacado en blanco Ral 9010 con rotura de puente térmico de 110 mm de espesor.

Posibilidad de color sobre perfil (opción).

Marco y contramarco

Perfiles de aluminio Ral 9010 con rotura de puente térmico.

Caja de cable incluida con tapa con clip para intercambiabilidad.

Montaje mediante fijaciones pasantes.

Sellando

Obtenido por junta de EPDM de doble celda con rigidizador intercambiable. Sello limpiador de doble celda.

sistema deslizante

Carril premontado en taller sobre placa de HDPE para colocar sobre el travesaño.

Serie 2130 de la marca FERMOD.

Guiado de suelo.

Resolver

Fijo exterior / Cuba interior. Asas articuladas (opcional).

Cable calefactor

220 Voltios termo regulados.

Límite

Acero inoxidable de 20/10 de espesor con paso de cordón calefactor.

Opciones

Bloqueo de teclas.

Protección inferior de acero inoxidable, aluminio o PVC.

Equipo automático. Cubierta de riel.

Guía de pared.

Eliminación del umbral.

Montaje de albañilería.

Nota

Junta horizontal de aluminio para unión de chapa para puertas de paso libre superior a 1,20 m.



SERIE ALU - PCN 2130 Puerta Corredera Negativa - Puerta Aluminio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010008
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPorte coulissante
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia