PAP 2V Porte Âme Pleine Semi-Affleurante 2 VantauxPAP 2V Porte Âme Pleine Semi-Affleurante 2 VantauxPAP 2V Porte Âme Pleine Semi-Affleurante 2 VantauxPAP 2V Porte Âme Pleine Semi-Affleurante 2 Vantaux
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
LAHET

PAP 2V Porte Âme Pleine Semi-Affleurante 2 Vantaux

Traducido por Google,

Vueltas

Laminado blanco a dos caras.

Posibilidad de laminado en color (opción).

Hoja

Núcleo macizo rodeado de madera roja.

Marco y contramarco

Perfiles de aluminio Ral 9010.

Posibilidad de color en perfiles (opcional).

Fijaciones invisibles hasta 60 mm.

Marco y contramarco en acero inoxidable 304L (opcional).

Sellando

Obtenido por sellado de EPDM clipado en el marco.

Bisagras

3 unidades de acero inoxidable.

Manejas

Muletas tipo acero inoxidable.

Cerraduras de empotrar en semifijos.

Cerradura de bloque con placa frontal de acero inoxidable.

Cerradero de acero inoxidable estampado higiénico.

Opciones

barril europeo.

Desbloqueo de WC.

Cierre lateral de tres puntos.

Cierra la puerta.

Sello retráctil empotrado.

Barra de pánico.

Porta.

Protección inferior de acero inoxidable, aluminio o PVC.

Montaje de albañilería.



SERIE ALU - Puerta Núcleo Sólido Semiempotrado 2 Hojas PAP 2V - Puerta Aluminio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010013
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPorte âme pleine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia