PDASI 2V Porte Va Et Vient Semi Isolée 2 VantauxPDASI 2V Porte Va Et Vient Semi Isolée 2 VantauxPDASI 2V Porte Va Et Vient Semi Isolée 2 VantauxPDASI 2V Porte Va Et Vient Semi Isolée 2 Vantaux
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
LAHET

PDASI 2V Porte Va Et Vient Semi Isolée 2 Vantaux

Traducido por Google,

Vueltas

Chapa lacada poliéster blanco dos caras 25 μm Ral 9010 espesor 63/100ème.

Dos caras en poliéster blanco Ral 9010 de 2 mm de espesor (opcional).

Posibilidad de color en chapa o en poliéster (opcional).

Dos caras de chapa lacada PET de 55 μm (opcional).

Aislante

Espuma de poliuretano inyectada de media densidad 40 Kg/m3. Relleno de lana de roca (opcional).

Hoja

Perfil de aluminio lacado en blanco Ral 9010 de 40 mm de espesor.

Perfil de acero inoxidable de 40 mm de espesor (opcional).

Posibilidad de color en perfil (opción)

Marco y contramarco

Perfiles de aluminio Ral 9010 15 μ.

Montaje mediante fijaciones pasantes.

Posibilidad de color en perfiles (opcional).

Marco C de acero inoxidable (opcional).

Bisagras

2 o 3 unidades de acero inoxidable de doble acción.

Dedo antipellizco

Junta intercambiable de EPDM negro de doble celda en el lado de las bisagras.

Junta de EPDM con adhesivo negro en el lado de paso.

Porta

Redondo Ø 500 en vidrio 33/2 con junta intercambiable de EPDM gris.

Opciones

Freno.

Protección de alas de avión de acero inoxidable.

Cruce ferroviario.

Bisagras Delrin.

Protección inferior de acero inoxidable, aluminio o PVC.

Montaje de albañilería.



SERIE ALU - PDASI 2V Puerta Alternativa Semi Aislada 2 Hojas - Puerta Aluminio
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010015
  • Grupo de coleccionesDoors
  • ColecciónPorte Va Et Vient
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia