PC Porte ClaritPC Porte ClaritPC Porte ClaritPC Porte Clarit
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
LAHET

PC Porte Clarit

Traducido por Google,

Hoja

Cristal de seguridad de 8 mm de espesor.

Marco y sub-marco

Perfil de aluminio Ral 9010.

Posibilidad de color en perfiles (opcional).

Marco y contramarco en acero inoxidable 304L (opcional).

Sellando

Obtenido por sellado de EPDM clipado en el marco.

Bisagras

2 unidades cromadas.

Manejas

Muletas tipo Chrome.

Cerradero de acero inoxidable estampado higiénico.

Opciones

barril europeo.

Montaje de albañilería.



SERIE ALU - Puerta PC Clarit - Puerta Aluminio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010019
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPorte clarit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia