PPPX Porte Pivotante Positive
LAHET

PPPX Porte Pivotante Positive

Traducido por Google,

Vueltas

Lámina lacada poliéster blanco por ambas caras 25 μm Ral 9010 espesor 63/100ème.

Dos caras en poliéster blanco Ral 9010 de 2 mm de espesor (opcional).

Posibilidad de color sobre chapa y poliéster (opcional).

Dos caras de chapa lacada PET de 55 μm (opcional).

Aislante

Espuma de poliuretano inyectada de media densidad 45 Kg/m3. Relleno de lana de roca (opcional).

Envolvente de hojas

Perfil de aluminio lacado blanco Ral 9010 espesor 80 mm.

Posibilidad de color sobre perfil (opción).

Perfil de acero inoxidable 304L espesor 80 mm (opcional).

Marco y contramarco

Perfiles de acero inoxidable 304L con rotura de puente térmico con relleno de poliestireno extruido.

Montaje soldado en las esquinas. Montaje en paneles mediante fijaciones pasantes.

Sellando

Obtenido por junta de EPDM grapada o atornillada con refuerzo intercambiable.

Sello de limpiaparabrisas.

Bisagras

2 o 3 unidades regulables con rampas marca FERMOD.

Clausura

Automático marca FERMOD con desbloqueo.

Puerta

Cierre con pestillo y marco de 4 lados (Ref. PPX) – Precio P.12 ACERO INOXIDABLE.

Opciones

Bloqueo de teclas.

Barra de pánico.

Cruce ferroviario.

Porta.

Cierra la puerta.

Protección inferior de acero inoxidable, aluminio o PVC.

Montaje de albañilería.

Nota

Junta horizontal de aluminio para unión de chapa para puertas de paso libre superior a 1,20 m.



SERIE DE ACERO INOXIDABLE - Puerta de pivote positivo PPPX - Puerta de acero inoxidable
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010020
  • Grupo de coleccionesDoors
  • ColecciónPorte pivotante
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia