PSSIX 1V Porte Pivotante De Service Semi Isolée 1 VantailPSSIX 1V Porte Pivotante De Service Semi Isolée 1 VantailPSSIX 1V Porte Pivotante De Service Semi Isolée 1 Vantail
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
LAHET

PSSIX 1V Porte Pivotante De Service Semi Isolée 1 Vantail

Traducido por Google,

Vueltas

Lámina lacada en poliéster blanco por ambas caras 25 μm Ral 9010 espesor 63/100ème.

Dos caras en poliéster blanco Ral 9010 de 2 mm de espesor (opcional).

Posibilidad de color sobre chapa y poliéster (opcional).

Dos caras de chapa lacada PET de 55 μm (opcional).

Aislante

Espuma de poliuretano inyectada de media densidad 45 Kg/m3. Relleno de lana de roca (opcional).

Envolvente de hojas

Perfil de aluminio lacado en blanco Ral 9010 de 40 mm de espesor. Posibilidad de color sobre perfil (opción).

Perfil de acero inoxidable 304L espesor 40 mm (opcional).

Marco y contramarco

Montaje soldado de perfiles de acero inoxidable 304L en las esquinas. Montaje en paneles mediante fijaciones pasantes.

Sellando

Obtenido por junta clipada intercambiable de EPDM en el marco.

Bisagras

3 unidades de acero inoxidable.

Manejas

Muletas tipo acero inoxidable. Cerradura de bloque con placa frontal de acero inoxidable. Cerradero de acero inoxidable estampado higiénico.

Trampilla

Con tirador de acero inoxidable y marco de 4 lados (Ref. TVSIX) – Precio pág. 14 acero inoxidable.

Opciones

barril europeo. Desbloqueo de WC.

Cierre lateral de tres puntos.

Cierra la puerta. Sello retráctil empotrado.

Barra de pánico. Porta.

Placa de empuje / Asa de tracción.

Servomando: ventosa, contacto de rebaja, placa con indicadores luminosos y pulsador.

Protección inferior de acero inoxidable, aluminio o PVC.

Montaje de albañilería.

Nota

Junta horizontal de aluminio para unión de chapa para puertas de paso libre superior a 1,20 m.

SERIE ACERO INOXIDABLE - PSSIX Puerta de Servicio Pivotante Semi Aislada 1V 1 Hoja - Puerta de Acero Inoxidable

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLAH010025
  • Grupo de coleccionesDoors
  • ColecciónPorte pivotante
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia