Publique sus productos
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    Traducido por Google,
    • Difusor de cono para grandes volúmenes de aire.
    • Fabricado en acero o aluminio.
    • Acabado en pintura electrostática blanca de alta resistencia.
    • Barra T modular (medida de marco exterior de 24” x 24”) para instalaciones en techos de 60 x 60 cm.
    • Plenum metálico con cuello alto de 1”.
    • Disponible en cuellos de 6”, 8”, 10”, 12” y 14” de diámetro.
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-1100-a-cone-diffuser
    • Familia de productoCone Diffuser
    • Grupo de productosCone Diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica