Publique sus productos
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Difusor de techo redondo.

    Especificaciones
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-dr1000a-round-diffuser
    • Familia de productoRound diffuser
    • Grupo de productosRound diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica