Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tabla Cerámica/ Serie_Cementi

Número de Artículo: serie-cementi-ceramic-slab
Fabricante: Laminam
Familia del producto: Serie
Grupo del producto: Cementi
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 3000
Profundidad (mm): 6
Fecha de publicación: 2019-04-15
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (6)

CEMENTI

Tablas grandes con personalidad contemporánea. Texturas de "efecto cemento" que se inspiran en la solidez compacta de su material inspirador.

La serie está disponible en formato de 1000x3000 mm.

A continuación se indican algunas de las posibles aplicaciones de uso para la serie Cementi:

CONSTRUCCIÓN:

PAVIMENTO ..................................................................|En construcción, el producto se puede trabajar directamente en la 

REVESTIMIENTO INTERIOR/EXTERIOR.....................|obra. Para más información sobre la colocación del material, ........................................................................................|consulte la guía técnica adjunta.

FACHADA VENTILADA...................................................|La tabla Laminam es un material semielaborado para estos tipos 

FACHADA CONTINUA....................................................|de revestimiento. La realización correrá a cargo de las empresas .........................................................................................|especializadas que se ocupan del diseño y de la instalación.

DECORACIÓN:

ACABADO PARA MESAS................................................|Para el sector de la decoración, las tablas Laminam representan 

.........................................................................................|un producto semielaborado. Para realizar el producto acabado 

.........................................................................................|(mesa, encimera de cocina, etc.), la tabla deben transformarla .........................................................................................|primero las empresas especializadas del sector de la decoración, .........................................................................................|como los marmolistas, los cristaleros, etc.

Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm)
Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).


Material principal: Ceramics
Material secundario: Fiber Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 42

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Building Element
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descripción: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Descripción: Porcelain tiles
NBS Reference Código: 45-47-18
NBS Reference Descripción: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 17 11
Título OmniClass: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

BIMobject®